Caja de empalme 19" para ST

Caja de empalme de 19" para adaptadores ST (BFOC) / conectores SC, accesorios de fibra óptica

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
Caja de empalme compacta
CE9138
19" Splice Box for 12 ST
CE9139
19" Splice Box for 24 ST

Características de producto

  • De hasta 12 o 24 fibras
  • Se puede quitar tirando de él
  • Vacío
  • Máx. 4 cartuchos empalmados
  • Altura: 1 RU
  • Dimensiones (An x Al x Prof):
    483 x 44,5 x 244 mm
  • Material: chapa de acero 1,5 mm
  • Color: gris claro (RAL 7035)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descripción de clase ETIM 5.0: panel de conexiones fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: panel de conexión

  • Disponibles por encargo cajas de empalme para cables de fibra más altos con tipos de conectores adicionales (p. ej. LC/MTRJ/E2000). También suministramos modelos premontados en los que se incluyen empalmes y cables en espiral.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.