Mini distribuidores de pared

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
CE9150
Mini distribuidores de pared
Accesorios para mini bastidor montado en pared
CE9151
Distribution plate for 24 x ST-Couplers
CE9152
Distribution plate for 24 x SC-simplex-Couplers
CE9153
Distribution plate for 12 x SC-duplex-Couplers

Características de producto

  • Montaje de panel
  • Puede cerrarse con llave
  • Capacidad máxima de 8 cartuchos de empalme o de 4 cartuchos de empalme y una placa de distribución
  • Accesorios para minidistribuidor de pared:
    - Placa de distribuidor para 24 acoplamientos ST
    - Placa de distribuidor para 24 SC
    Acoplamientos individuales
    - Placa de distribuidor para 12 SC
    Acoplamientos dobles
  • Dimensiones (An x Al x Prof):
    320 x 280 x 54 mm
  • Color: gris claro (RAL 7035)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descripción de clase ETIM 5.0: panel de conexiones fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: panel de conexión

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.