- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Sistemas de fibra óptica
- GOF - Fibra óptica de vidrio
- Fibra óptica de vidrio para aplicación PROFINET
Fibra óptica de vidrio para aplicación PROFINET
Algunos de los productos más utilizados
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1
HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1
28052003
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB conforme a PROFINET tipo B
HITRONIC HQN1500 4G 62,5/125 OM1
HITRONIC HQN1500 4G 62,5/125 OM1
27600104
Cable exterior HITRONIC® HQN, con conductor agrupado central, protección antirroedores, dieléctrico, A-DQ(ZN)B2Y, con 4, 8, 12 o 24 fibras
HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM3
HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM3
27400304
Cable universal HITRONIC® HUN con conector agrupado central, protección antirroedores, dieléctrico, A/J-DQ(ZN)BH o U-DQ(ZN)BH
HITRONIC HRM-FD1000 4G 50/125 OM2
HITRONIC HRM-FD1000 4G 50/125 OM2
26300204
Cable tipo breakout divisible HITRONIC® HRM-FD para aplicaciones móviles en cadena portacables; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex
HITRONIC HVN-MINI 1000 12x12E 9/125 OS2
HITRONIC HVN-MINI 1000 12x12E 9/125 OS2
26609944
Mini cable HITRONIC® HVN para tuberías, cable con diámetro exterior reducido, A-DQ(ZN)B2Y, con fibras monomodo o multimodo
HITRONIC HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2
HITRONIC HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2
27920912
Cable armado HITRONIC® HQW-Plus, para exteriores, conductor agrupado central, cinta de acero corrugada, cubierta interior y exterior, A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
HITRONIC HVN2000 8x12E 9/125 OS2
HITRONIC HVN2000 8x12E 9/125 OS2
26601996
Cable para exteriores HITRONIC® HVN, con varios conductores agrupados trenzados, protección antirroedores, dieléctrico, A-DQ(ZN)B2Y con n x 12 fibras
HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2
HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2
27900924
Cable armado HITRONIC® HQW, para exteriores, con conductores agrupados, cinta de acero corrugada, protección antirroedores; A-DQ(ZN)(SR)2Y
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM2
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM2
27560212
HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- cable de seguridad con conductor agrupado central, cubierta interior y exterior, cinta de acero corrugado, fibras monomodo o multimodo
HITRONIC HDH 2G 50/125 OM2
HITRONIC HDH 2G 50/125 OM2
26010202
Cable para interiores e instalación fija en conductos, hasta 12 fibras monomodo o multimodo, J-V(ZN)HH
HITRONIC TORSION 4G 50/125 OM2
HITRONIC TORSION 4G 50/125 OM2
26310204
Cables de fibra óptica para aplicaciones en aerogeneradores con movimiento definido, torsión, disponible con 2, 4, 8 o 12 subcables, fibras monomodo o multimodo
HITRONIC HRH600 4E 9/125 OS2
HITRONIC HRH600 4E 9/125 OS2
26000904
Cable Breakout HITRONIC® HRH, separable, para montaje directo de conector, J-V(ZN)HH, disponible con fibras multimodo tipo OM1, OM2, OM3 y OM4 o monomodo OS2
HITRONIC HUW1500 4 E 9/125 OS2
HITRONIC HUW1500 4 E 9/125 OS2
27500904
Cable armado universal HITRONIC® HUW, conductores agrupados trenzados, cinta de acero corrugado, cubierta LSZH, J/A-DQ(ZN)(SR)H