e-Shop

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

Cable de breakout para interiores PROFINET tipo C, adecuado para la confección directa de conectores

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC conforme a PROFINET tipo C

Denominación: J-V(ZN)HH

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaCadenas portacables

PROFINET

Referencia DenominaciónNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

28052007
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 62,5/125 OM128,865
28052008
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 50/125 OM228,865
28052009
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 50/125 OM328,865
28052010
HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS228,865

Beneficios

  • Cubierta de compuesto libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de protección contra incendios
  • Producto resistente, gracias al material de la cubierta exterior PUR resistente a la abrasión y los cortes
  • Con hilos de aramida no metálicos para descarga de tracción
  • No hay generación de interferencias electromagnéticas ya que los materiales en el interior del cable no son metálicos
  • Disponible en diferentes categorías de fibra tipo GOF (OM1 – OM3, OS2)

Ámbito de uso

  • Para uso extraflexible, en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables en red PROFINET (tipo C)
  • Para la instalación fija y protegida en tubos, canaletas para cables, en pantillios de instalación, en techos y suelos técnicos y para distancias cortas
  • Se puede utilizar en entornos secos
  • La cubierta exterior de PUR resiste elevadas cargas mecánicas
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes con base de aceites minerales y muy resistente a sustancias químicas

Características de producto

  • El diseño del cable permite el giro con ángulos de torsión de hasta ± 180°/m
  • Cable duradero, probado con éxito para 1,5 millones de ciclos de movimiento en la cadena portacables y 1,5 millones de ciclos de flexión alterno

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Libre de halógenos según IEC 60754-1.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Radio de curvatura mínimo

  • Sin carga de tracción: 15 x diámetro exterior
  • Con carga de tracción: 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 1500 N
  • Corto plazo: 4000 N

Rango de temperaturas

  • Temperatura de trabajo: -40°C hasta +70°C
  • Durante el tendido: de -40 °C a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.