FLEXIMARK Flexiprint LF0 0.25-0.75 YE
FLEXIMARK Flexiprint LF0 0.25-0.75 YE
83254410
Los FLEXIMARK® Flexiprint LF son identificadores para cables unipolares y fibra óptica, fáciles y rápidos de instalar
Las etiquetas LMB se pueden utilizar en diferentes manguitos (de hasta 30 mm). Junto con nuestro software de etiquetas, puede imprimir etiquetas LMB fácilmente con una impresora láser y pueden imprimirse ambos lados de la etiqueta.
Incluido en la bolsa de muestras FLEXIMARK® (n.º de artículo M3251010)
Referencia | Denominación | Color | Anchura x longitud (mm) | Marcador / unid. de embalaje | Unid. de embalaje | Unidad base | Precio (base) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83254680
| FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH | amarillo/blanco | 4.6 x 30.0 | 480 | 1 |