e-Shop

FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF para identificación de cables y conductores unipolares con una impresora de transferencia térmica, fáciles y rápidas de instalar

La bolsa de muestras FLEXIMARK®contiene TF 1 (n.º de artículoM3251010)

Gran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorSección mm²A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Embalaje pequeño
83255011FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600blanco0.25 - 0.7522,95,23,913,12,46001
83255012FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600blanco0.75 - 1.5235,24,911,23,56001
83255013FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600blanco1.5 - 2.5255,75,911,24,26001
83255014FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600blanco2.5 - 6.02676,5115,56001
83255015FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600blanco6.0 - 16.0411110,5178,42001
Embalaje grande
83254372FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YEamarillo0.25 - 0.7522,95,23,913,12,420001
83254378
FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YEamarillo0.75 - 1.5235,24,911,23,520001
83254354FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YEamarillo0.75 - 1.5345,25223,520001
83254374FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YEamarillo1.5 - 2.5255,75,911,24,220001
83254359FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YEamarillo1.5 - 2.5365,76224,220001
83254375FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YEamarillo2.5 - 6.02676,5115,520001
83254376FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YEamarillo6.0 - 16.0411110,5178,410001
83254365FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WHblanco0.25 - 0.7522,95,23,913,12,420001
83254366FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WHblanco0.75 - 1.5235,24,911,23,520001
83254355FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YEblanco0.75 - 1.5345,25223,520001
83254367FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WHblanco1.5 - 2.5255,75,911,24,220001
83254360FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WHblanco1.5 - 2.5365,76224,220001
83254368FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WHblanco2.5 - 6.02676,5115,520001
83254369FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WHblanco6.0 - 16.0411110,5178,410001

Beneficios

  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
  • Fácil de instalar

Ámbito de uso

  • Para la identificación de cables unipolares
  • Identificación de cables de fibra óptica
  • Señalización previa al montaje
  • Para secciones superiores a 16,00 mm², las bridas pueden ser utilizadas para la instalación de marcadores individuales

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)
  • Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Amarillo
  • Also available in green, blue and red

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Espesor: 0,175 mm

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.