e-Shop

Tubo termoretráctil precortado FLEXIMARK® consulte la página

Tubo termorretráctil FLEXIMARK® para identificación de cables, precortado. También disponibles en versioens libre de halógenos y resistente a diesel

Ingeniería de plantaCarrilEnergía eólicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

Referencia DenominaciónColorRango de contracción (mm)Longitud (mm)Marcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Libre de halógenos
83260225
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-12.5 YEamarillo1.2 - 2.412.540001
83260228
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-16.6 YEamarillo1.2 - 2.416.630001
83260100
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-25 YEamarillo1.2 - 2.425.020001
83260090
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-38 YEamarillo1.2 - 2.438.010001
83260080
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 2.4/1.2-50 YEamarillo1.2 - 2.450.010001
83260226
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-12.5 YEamarillo1.6 - 3.212.540001
83260229
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-16.6 YEamarillo1.6 - 3.216.630001
83260101
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-25 YEamarillo1.6 - 3.225.020001
83260091
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-38 YEamarillo1.6 - 3.238.010001
83260081
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 3.2/1.6-50 YEamarillo1.6 - 3.250.010001
83260227
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-12.5 YEamarillo2.4 - 4.812.540001
83260230
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-16.6 YEamarillo2.4 - 4.816.630001
83260102
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-25 YEamarillo2.4 - 4.825.020001
83260092
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-38 YEamarillo2.4 - 4.838.010001
83260082
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 4.8/2.4-50 YEamarillo2.4 - 4.850.010001
83260103
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 6.4/3.2-25 YEamarillo3.2 - 6.425.020001
83260093
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 6.4/3.2-38 YEamarillo3.2 - 6.438.010001
83260083
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 6.4/3.2-50 YEamarillo3.2 - 6.450.010001
83260104
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 9.5/4.8-25 YEamarillo4.8 - 9.525.010001
83260094
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 9.5/4.8-38 YEamarillo4.8 - 9.538.05001
83260084
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 9.5/4.8-50 YEamarillo4.8 - 9.550.05001
83260105
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 12.7/6.4-25 YEamarillo6.4 - 12.725.010001
83260095
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 12.7/6.4-38 YEamarillo6.4 - 12.738.05001
83260085
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 12.7/6.4-50 YEamarillo6.4 - 12.750.05001
83260106
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 19.1/9.5-25 YEamarillo9.5 - 19.125.010001
83260096
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 19.1/9.5-38 YEamarillo9.5 - 19.138.05001
83260086
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 19.1/9.5-50 YEamarillo9.5 - 19.150.05001
83260107
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 25.4/12.7-25 YEamarillo12.7 - 25.425.06001
83260097
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 25.4/12.7-38 YEamarillo12.7 - 25.438.03001
83260087
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 25.4/12.7-50 YEamarillo12.7 - 25.450.03001
83260098
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 38.1/19.1-38 YEamarillo19.1 - 38.138.01001
83260088
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 38.1/19.1-50 YEamarillo19.1 - 38.150.01001
83260099
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 50.8/25.4-38 YEamarillo25.4 - 50.838.01001
83260089
Tubo retr. perf FLEXIMARK® 50.8/25.4-50 YEamarillo25.4 - 50.850.01001
No libre de halógenos
83260044
Manguito retráctil FLEXIMARK® 2.4/0.8-25(2) YEamarillo0.8 - 2.425.020001
83260035
Manguito retráctil FLEXIMARK® 2.4/0.8-38(1) YEamarillo0.8 - 2.438.010001
83260026
Manguito retráctil FLEXIMARK® 2.4/0.8-50(1) YEamarillo0.8 - 2.450.010001
83260045
Manguito retráctil FLEXIMARK® 3.2/1.0-25(2) YEamarillo1.0 - 3.225.020001
83260036
Manguito retráctil FLEXIMARK® 3.2/1.0-38(1) YEamarillo1.0 - 3.238.010001
83260027
Manguito retráctil FLEXIMARK® 3.2/1.0-50(1) YEamarillo1.0 - 3.250.010001
83260046
Manguito retráctil FLEXIMARK® 4.8/1.6-25(2) YEamarillo1.6 - 4.825.020001
83260037
Manguito retráctil FLEXIMARK® 4.8/1.6-38(1) YEamarillo1.6 - 4.838.010001
83260028
Manguito retráctil FLEXIMARK® 4.8/1.6-50(1) YEamarillo1.6 - 4.850.010001
83260047
Manguito retráctil FLEXIMARK® 6.4/2.0-25(2) YEamarillo2.0 - 6.425.020001
83260038
Manguito retráctil FLEXIMARK® 6.4/2.0-38(1) YEamarillo2.0 - 6.438.010001
83260029
Manguito retráctil FLEXIMARK® 6.4/2.0-50(1) YEamarillo2.0 - 6.450.010001
83260048
Manguito retráctil FLEXIMARK® 9.5/3.0-25(2) YEamarillo3.0 - 9.525.010001
83260039
Manguito retráctil FLEXIMARK® 9.5/3.0-38(1) YEamarillo3.0 - 9.538.05001
83260030
Manguito retráctil FLEXIMARK® 9.5/3.0-50(1) YEamarillo3.0 - 9.550.05001
83260049
Manguito retráctil FLEXIMARK® 12.7/4.0-25(2)YEamarillo4.0 - 12.725.010001
83260040
Manguito retráctil FLEXIMARK® 12.7/4.0-38(1)YEamarillo4.0 - 12.738.05001
83260031
Manguito retráctil FLEXIMARK® 12.7/4.0-50(1)YEamarillo4.0 - 12.750.05001
83260041
Manguito retráctil FLEXIMARK® 19.0/6.0-38(1)YEamarillo6.0 - 19.038.05001
83260032
Manguito retráctil FLEXIMARK® 19.0/6.0-50(1)YEamarillo6.0 - 19.050.05001
83260051
Manguito retráctil FLEXIMARK® 5.4/8.0-25(2)YEamarillo8.0 - 25.425.06001
83260042
Manguito retráctil FLEXIMARK® 25.4/8.0-38(1)YEamarillo8.0 - 25.438.03001
83260033
Manguito retráctil FLEXIMARK® 25.4/8.0-50(1)YEamarillo8.0 - 25.450.03001
83260043
Manguito retráctil FLEXIMARK® 38.1/12.7-38(1)YEamarillo12.7 - 38.138.01001
83260034
Manguito retráctil FLEXIMARK® 38.1/12.7-75(1)YEamarillo12.7 - 38.175.01001
83260050
Manguito retráctil FLEXIMARK®19.0/6.0-25(2)YEamarillo6.0 - 19.025.010001

Beneficios

  • Tiempo de funcionamiento reducido
  • Ya cortado con la longitud exacta

Ámbito de uso

  • Cubre una amplia gama de diámetros de cable, incluso válido para la señalización de cables unipolares

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Versión con halógenos: con certificación UL 224

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Cinta de color recomendada: FTI-X 60-300 BK (n.º de artículo 83260206)

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Bajo demanda

  • Disponible también como versión resistente al diésel (con certificación SNCF- NF F00-608)

Colores disponibles

  • Standard colour: Yellow
  • También disponible en blanco

Material

  • Poliolefina
  • Relación retráctil: Versión sin halógenos: 2:1 Versión con halógenos: 3:1

Rango de temperaturas

  • Versión libre de halógenos:
    de -55 °C a +105 °C
    Versión NO libre de halógenos:
    de -55 °C a +135 °C
  • Temperatura de contracción: +90°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.