e-Shop

Tiras de espuma para paneles FLEXIMARK® TA

Las etiquetas de espuma FLEXIMARK® TA están hechas de espuma de poliéster y son una alternativa económica de las identificaciones plásticas grabadas para el marcaje de componentes

Ingeniería de plantaGran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura (mm)m / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Cintas de identificación para paneles
83255355
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 13-20 m SRplateado13201
83255356
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 15-20 m SRplateado15201
83255357
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 18-20 m SRplateado18201
83255358
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 25-20 m SRplateado25201
83255359
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 30-20 m SRplateado30201
83255360
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 35-20 m SRplateado35201
83255361
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 50-20 m SRplateado50201
83255362
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 80-20 m SRplateado80201
83255363
Gomaespuma FLEXIMARK® TA 100-20 m SRplateado100201

Beneficios

  • Buena resistencia a radiación UV
  • Autoadhesivo en diversas superficies
  • Alternativa económica a las señales de poliamida grabadas de uso tradicional

Ámbito de uso

  • Identificación de componentes electrónicos, paneles, pulsadores y rótulos indicativos

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Cinta de color recomendada: FTI-Y 60-360 BK (n.º de artículo 83260201)

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Adhesivo

  • Adhesivo permanente de base acrílica

Colores disponibles

  • Plata
  • Blanco en el catálogo de la web

Material

  • Espuma de poliéster

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.