e-Shop

Tubo retráctil para identificación FLEXIMARK® FCC

Los tubos termoretráctiles FLEXIMARK® FCC sirven para identificar individualmente los cables unipolares. Se envían con el texto personalizado que desee.

Ingeniería de plantaCarrilNo propagador de la llamaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

Referencia DenominaciónColorRango de contracción (mm)Longitud (mm)Marcador / unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83280249
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 YEamarillo1,2 - 2,412,51
83280252
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 YEamarillo1,2 - 2,416,61
83255385
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 YEamarillo1,2 - 2,4251
83280250
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 YEamarillo1,6 - 3,212,51
83280253
Tubo retr. precortado FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-16.6 YEamarillo1,6 - 3,216,61
83255386
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 YEamarillo1,6 - 3,2251
83280251
Tubo retr. precortado FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4- 12.5 YEamarillo2,4 - 4,812,51
83280254
Tubo retr. precortado FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-16.6 YEamarillo2,4 - 4,816,61
83255387Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-25 WHblanco2,4 - 4,8251
83255388
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 WHblanco1,2 - 2,412,51
83255389
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 WHblanco1,2 - 2,416,61
83255390
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 WHblanco1,2 - 2,4251
83255391
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 WHblanco1,6 - 3,212,51
83255392
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-16.6 WHblanco1,6 - 3,216,61
83255393
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 WHblanco1,6 - 3,2251
83255394
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-12.5 WHblanco2,4 - 4,812,51
83255395
Tubo retr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-16.6 WHblanco2,4 - 4,816,61

Beneficios

  • Halogen-free shrink tubes with customized text
  • Ventaja con respecto a los anillos de señalización: no hace falta montar cada uno de los caracteres individualmente, sólo pedir y montar toda la serie a la vez
  • Ya cortado con la longitud exacta

Ámbito de uso

  • Para la identificación de cables unipolares
  • Señalización previa al montaje

Aviso

  • Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
  • Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido
    Columna A: contenido de la línea 1
    Columna B: contenido de la línea 2
    Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente
    Plantilla para realizar la petición:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Ámbito de entrega

  • 1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Bajo demanda

  • También disponible versiones con una relación de contracción de 3:1 (no libre de halógenos, certificado UL 224)

Colores disponibles

  • Amarillo

Material

  • Poliolefina (libre de halógenos)
  • Relación de contracción: 2:1

Rango de temperaturas

  • -30°C a +105°C
  • Temperatura de contracción: +90°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.