e-Shop

Tenazas perforadoras FLEXIMARK® FL52ERA

Referencia DenominaciónPortacaracteresContenido (unidad)Unidad base

Precio (base)

83252047
Alicates FLEXIMARK® FL52ERA6 / 9,5 / 121

Beneficios

  • Para crear un orificio centrado
  • Aparato de perforación que permite perforar con precisión de ajuste los agujeros para bridas de sujeción con ancho de 2,5 mm
  • También puede utilizarse como alicate de corte para acortar portacaracteres
  • Modelo ligero apropiado para manos de todos los tamaños

Ámbito de uso

  • Alicates especiales para perforar los portacaracteres PTE y PGS de 6-12 mm de ancho

Aviso

  • Las piezas sueltas (aparato de corte y perforación) pueden intercambiarse
  • Para porta caracteres de 19 mm de ancho utilizar la herramienta FL 52 A (n.º referencia 83252024)
  • Further spare parts are available

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.