FLEXIMARK® Collar Snap-on

Manguitos FLEXIMARK® para identificación de cables unipolares antes o después del montaje. Se sujetan al cable mediante clips (mecanismo snap-on) o bien, se pueden deslizar a través del cable.

  • Colocación tras el montaje posible mediante mecanismo Snap On
  • La bolsa de muestras FLEXIMARK®contiene Snap-On 2-3,5/15(n.º de artículo M3251010)

No propagador de la llama Libre de halógenos

Referencia Denominación Longitud (mm) Para Ø de cable en mm Marcador / unid. de embalaje Unid. de embalaje Unidad base Precio (base)
FLEXIMARK® Collar Snap-on
83252650
Manguito FLEXIMARK® SnapOn 2-3.5/10 TR 10 2 - 3.5 1000 1
83252651
Manguito FLEXIMARK® SnapOn 2-3.5/15 TR 15 2 - 3.5 1000 1
83252695
Manguito FLEXIMARK® SnapOn 2-3.5/23 TR 23 2 - 3.5 500 1
83252653
Manguito FLEXIMARK® SnapOn 2.8-5/10 TR 10 2.8 - 5 1000 1
83252654
Manguito FLEXIMARK® SnapOn 2.8-5/15 TR 15 2.5 - 5 1000 1
83252656
Manguito FLEXIMARK® SnapOn 5-8/10 TR 10 5 - 8 500 1
83252657
Manguito FLEXIMARK® SnapOn 5-8/15 TR 15 5 - 8 500 1
83252660
Manguito FLEXIMARK® SnapOn 8-10/15 TR 15 8 - 10 500 1

Beneficios

  • Mayor protección contra arañazos
  • Protección flexible y resistente
  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Características de producto

  • Extremadamente ignífugo según UL 94 V0

Aviso

  • Collares para identificación compatibles con las etiquetas LMB

Ámbito de entrega

  • Collares para identificación, sin etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para material de etiquetado

Colores disponibles

  • Transparente

Material

  • Polietileno sin halógenos

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +80°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.