e-Shop

Cintas de color FLEXIMARK® SQUIX, EOS4 y EOS5

Cintas de color en negro y blanco aptas para impresoras de transferencia térmica FLEXIMARK® SQUIX, EOS 4 y EOS 5

Referencia DenominaciónColorAncho mm x longitud mMaterialUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83259604
Ribbon R71 55-360 resina negranegro55.0 x 360.0resina1
83259609
Ribbon R71 110-360 resina negranegro110.0 x 360.0resina1
83260201
Ribbon FTI-Y 60-360 negranegro60.0 x 360.0resina1
83260200
Ribbon FTI-Y 110-360 negranegro110.0 x 360.0resina1
83260206
Ribbon FTI-X 60-300 negranegro60.0 x 300.0resina1
83260205
Ribbon FTI-X 100-300 negranegro100.0 x 300.0resina1
83260204Ribbon FTI-HX 53-300 BKnegro53.0 x 300.0resina1
83260203Ribbon FTI-HX 105-300 BKnegro105.0 x 300.0resina1
83260262Ribbon Y501P 30-450 blancablanco30.0 x 450.0resina1
83260260
Ribbon FTI-X 55-300 blancablanco55.0 x 300.0resina1
83260261
Ribbon FTI-X 110-300 blancablanco110.0 x 300.0resina1
83260264Ribbon FTI-X-CO 110-300 WHblanco110.0 x 300.0resina1

Beneficios

  • Resistente a la abrasión y arañazos

Ámbito de uso

  • Utilice el Ribbon adecuado para cada aplicación
  • Ribbon de color R71: Solo para etiquetas de plástico con superficie satinada/brillante (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: Para PUR, gomaespuma TA, Flexiprint TF
  • FTI-X: recomendado para los tubos termoretráctiles, también los resistentes al diésel
  • FTI-HX / FTI-X-CO: para etiquetas detectables

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 5.0 Class-Description: material consumible para fax/impresoras/equipos multifunción

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 6.0 Class-Description: material consumible para fax/impresoras/equipos multifunción

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.