e-Shop

SILVYN® acoplador

El acoplador SILVYN® es un acoplador métrico para combinar dos roscas

Ahorro en tiempo de instalaciónFiabilidad

Referencia DenominaciónTamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud total mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® acoplador
55510000
16M16x1,52022,52210
55510010
20M20x1,524252610
55510020
25M25x1,529303210
55510030
32M32x1,53532,53810
55510040
40M40x1,54834532
55510050
50M50x1,55838641
55510060
63M63x1,57045771
55510070
7575 x 1,58445931

Beneficios

  • Fácil de ensamblar
  • Gran resistencia a la tracción
  • Premite la extensión de todos los tubos

Ámbito de uso

  • En combinación con:
  • Todos los racores métricos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • Descripción de clase ETIM 5.0: casquillo de expansión/reducción

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo de ampliación/reducción

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • Depende de los prensaaestopas utilizados

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.