SILVYN® BW-K-M

SILVYN® BW-K-M es un soporte para montaje de poliamida

Ahorro de espacio

Referencia Tamaño métrico A mm B en mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SILVYN® BW-K-M
55000911
20 x 1,5 37,5 50 50
55000921
25 x 1,5 43 57 50
55000931
32 x 1,5 53,5 67 50
55000941
40 x 1,5 65,5 79,5 50
55000951
50 x 1,5 69,5 86 50

Beneficios

  • Ahorra espacio

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • En situaciones en que no puedan introducirse los conductos protectores SILVYN® en las máquinas o los aparatos

Composición de producto

  • Soporte de poliamida para fijación
  • 2 x perforaciones para fijación

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • Descripción de clase ETIM 5.0: ángulo de fijación para el montaje de tubos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte acodado de fijación para atornilladuras de tubos

Colores disponibles

  • Gris, RAL 7001

Material

  • PP

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.