SILVYN® RKS

SILVYN® RKS, abrazaderas de cable

Ahorro en tiempo de instalación Fiabilidad

Referencia Denominación Ancho del metal en mm Anchura x grosor perfil de goma mm Diámetro en mm Orificio Ø mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SILVYN® RKS 1
61825170
6/12 12 15 x 1,2 6 5,3 (M5) 100
61825180
8/12 12 15 x 1,2 8 5,3 (M5) 100
61825190
10/12 12 15 x 1,2 10 5,3 (M5) 100
61825200
12/12 12 15 x 1,2 12 5,3 (M5) 100
61825210
13/15 15 18,5 x 1,5 13 6,4 (M6) 100
61825355
14/15 15 18,5 x 1,5 14 6,4 (M6) 100
61825365
15/15 15 18,5 x 1,5 15 6,4 (M6) 100
61825375
16/15 15 18,5 x 1,5 16 6,4 (M6) 100
61825040
18/15 15 18,5 x 1,5 18 6,4 (M6) 100
61825052
19/15 15 18,5 x 1,5 19 6,4 (M6) 100
61825380
20/15 15 18,5 x 1,5 20 6,4 (M6) 100
61825382
21/15 15 18,5 x 1,5 21 6,4 (M6) 100
61825050
22/15 15 18,5 x 1,5 22 6,4 (M6) 100
61825390
23/15 15 18,5 x 1,5 23 6,4 (M6) 100
61825400
25/15 15 18,5 x 1,5 25 6,4 (M6) 100
61825402
26/15 15 18,5 x 1,5 26 6,4 (M6) 100
61825250
28/15 15 18,5 x 1,5 28 6,4 (M6) 100
61825255
30/15 15 18,5 x 1,5 30 6,4 (M6) 100
61825257
32/15 15 18,5 x 1,5 32 6,4 (M6) 100
61825259
34/15 15 18,5 x 1,5 34 6,4 (M6) 100
61825260
35/15 15 18,5 x 1,5 35 6,4 (M6) 100
61825392
24/20 20 25 x 1,5 24 8,4 (M8) 100
61825262
36/20 20 25 x 1,5 36 8,4 (M8) 100
61825264
38/20 20 25 x 1,5 38 8,4 (M8) 100
61825295
40/20 20 25 x 1,5 40 8,4 (M8) 100

Beneficios

  • Montaje rápido y fácil
  • Aplicaciones diversas

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Uso en aplicaciones ferroviarias
  • Industria del automóvil
  • Abrazadera de montaje para cables, tubos conductores y tuberías

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección

Material

  • Acero galvanizado
    Policloropreno

Rango de temperaturas

  • -35 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.