e-Shop

SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

Alcance de sujeción amplioAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CELLOYDSRUVDE

Referencia Tamaño PGRango de alcance en mmSW tamaño de llave mmLongitud de rosca en mmAbertura mmPara conductos exteriores flexibles Ø mmCompatible con SILVYN® RILLUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® KLICK-GPZ gris
61801120
73 - 6.51687101020
61801130
94 - 81888131320
61801140
115 - 102181015.81620
61801200
13,56 - 112191115.81620
61801202
13,56 - 122491218.51820
61801150
1610 - 1427101421.22110
61801160
2113 - 1834112028.52810
61801170
2918 - 2540112534.53410
61801180
3622 - 3255133242.54210
61801190
4834 - 4465144454.55410
SILVYN® KLICK-GPZ negro
61801125
73 - 6.51687101020
61801135
94 - 81888131320
61801145
115 - 102181015.81620
61801205
13,56 - 112191115.81620
61801215
13,56.0 - 12.02491218.51820
61801155
1610 - 1427101421.22110
61801165
2113 - 1834112028.52810
61801175
2918 - 2540112534.53410
61801185
3622 - 3255133242.54210
61801195
4834 - 4465144454.55410

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Desmontaje sencillo
  • descarga de tracción del cable adicional
  • Sellado de cable adicional

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • construcción en robótica
  • En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Prensaestopas
  • Cuerpo con junta interna
  • Parte superior con terminación snap-in

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV

Material

  • PA6

Grado de protección:

  • IP 68
  • IP 69

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +115 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.