SILVYN® KLICK-S
SILVYN® KLICK-S, soporte para tubos para SILVYN® RILL
Beneficios
- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Gran resistencia a la tracción
- Conductor retenido por una palanca
Ámbito de uso
- Compatible con los modelos de tubo:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Sujeción de conductos en las paredes de maquinaria y para todo tipo de aplicaciones
Características de producto
- Poliamida resistente a impactos
Composición de producto
- Soporte para conductos que se compone de diferentes piezas. Agujeros de fijación para tornillos M5
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material
- PA6
Rango de temperaturas
- de -40°C a +105°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.