e-Shop

SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M, racor para SILVYN® FPAS

Máxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CELLOYDScRUus

Referencia Tamaño métricoCompatible con SILVYN® FPASUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FPAG 90° M negro
55506485
12 x 1,51010
55506495
16 x 1,51310
55506505
16 x 1,51610
55506515
20 x 1,51610
55507075
20 x 1,51810
55506526
20 x 1,52010
55506525
20 x 1,52110
55506536
25 x 1,52510
55506535
25 x 1,52810
55506545
32 x 1,53410
55507085
40 x 1,5421
55506555
50 x 1,5421
55506565
50 x 1,5541
55506575
63 x 1,5541
55507095
63 x 1,5671
SILVYN® FPAG 90° M gris
55506480
12 x 1,51010
55506490
16 x 1,51310
55506500
16 x 1,51610
55506510
20 x 1,51610
55507070
20 x 1,51810
55506521
20 x 1,52010
55506520
20 x 1,52110
55506531
25 x 1,52510
55506530
25 x 1,52810
55506540
32 x 1,53410
55507080
40 x 1,5421
55506550
50 x 1,5421
55506560
50 x 1,5541
55506570
63 x 1,5541
55507090
63 x 1,5671

Beneficios

  • El codo de 90° permite una instalación sencilla
  • Montaje rápido
  • Resistente a la tracción
  • Sellado
  • Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPAS
  • Aplicaciones con vibraciones fuertes
  • Para aplicaciones en espacios reducidos

Características de producto

  • En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
  • Desmontable con un destornillador

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Codo a 90º.
  • Cuerpo
  • Parte superior con dentado circular total integrado

Aviso

  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP66

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.