SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS

IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69

Máxima protección frente a la vibración Resistencia mecánica Ahorro en tiempo de instalación Protección frente a descarga de tracción Robusto Resistente a temperaturas Resistente a radicación UV Impermeable Variedad de certificados de aprobación

CE LLOYDS cRUus

Referencia Tamaño métrico PL_PRODUKTBEZIEHUNG2 Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SILVYN®FPAX 90° M negro
55507300
16 x 1,5/1 FPAS 13 10
55507301
16 x 1,5/2 FPAS 16 10
55507302
20 x 1,5/1 FPAS 16 10
55507303
20 x 1,5/2 FPAS 21 10
55507304
25 x 1,5 FPAS 28 10
55507305
32 x 1,5 FPAS 34 10
55507306
40 x 1,5 FPAS 42 1
55507307
50 x 1,5/1 FPAS 42 1
55507308
50 x 1,5/2 FPAS 54 1
55507309
63 x 1,5 FPAS 54 1
SILVYN®FPAX 90° M gris
55507310
16 x 1,5/1 FPAS 13 10
55507311
16 x 1,5/2 FPAS 16 10
55507312
20 x 1,5/1 FPAS 16 10
55507313
20 x 1,5/2 FPAS 21 10
55507314
25 x 1,5 FPAS 28 10
55507315
32 x 1,5 FPAS 34 10
55507316
40 x 1,5 FPAS 42 1
55507317
50 x 1,5/1 FPAS 42 1
55507318
50 x 1,5/2 FPAS 54 1
55507319
63 x 1,5 FPAS 54 1

Beneficios

  • El codo de 90° permite una instalación sencilla
  • Montaje rápido
  • Gran resistencia a la tracción
  • Resiste el agua a presión
  • Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPAS
  • Aplicaciones con vibraciones fuertes

Características de producto

  • En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
  • Desmontable con un destornillador

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuerpo con junta interna
  • Parte superior con dentado circular total integrado
  • Codo a 90º.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.