FIPLOCK® ONE M

Sistema de racores para los requisitos más exigentes, adecuados para FIPLOCK® PA6 / PA12

.

Nuevo sistema de racores con innovador sistema de bloqueo

Carril Gran resistencia química No propagador de la llama Libre de halógenos resistente al frío Máxima protección frente a la vibración Resistencia mecánica Ahorro en tiempo de instalación Ligero Protección frente a descarga de tracción Robusto Fiabilidad Resistente a radicación UV Impermeable

CE

Referencia Tamaño métrico SW tamaño de llave mm Abertura mm Apto para FIPLOCK® PA6/PA12 Color Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
FIPLOCK®ONE M negro
61804211
12 x 1,5 17 7,2 7 Negro 10
61804212
12 x 1,5 20 10 10 Negro 10
61804213
16 x 1,5 20 10 10 Negro 10
61804214
16 x 1,5 22 9 12 Negro 10
61804215
20 x 1,5 20 10 10 Negro 10
61804216
20 x 1,5 22 13 12 Negro 10
61804217
20 x 1,5 27 13 17 Negro 10
61804218
25 x 1,5 27 17,2 17 Negro 10
61804219
25 x 1,5 36 18 23 Negro 10
61804220
32 x 1,5 36 23 23 Negro 10
61804221
32 x 1,5 41 25 29 Negro 10
61804222
40 x 1,5 41 29 29 Negro 10
61804223
40 x 1,5 52 31,9 36 Negro 10
61804224
50 x 1,5 52 36 36 Negro 10
61804225
50 x 1,5 65 41,9 48 Negro 10
61804226
63 x 1,5 65 50,5 48 Negro 10
FIPLOCK®ONE M gris
61804227
12 x 1,5 17 7,2 7 Gris 10
61804228
12 x 1,5 20 10 10 Gris 10
61804229
16 x 1,5 20 10 10 Gris 10
61804230
16 x 1,5 22 9 12 Gris 10
61804231
20 x 1,5 20 10 10 Gris 10
61804232
20 x 1,5 22 13 12 Gris 10
61804233
20 x 1,5 27 13 17 Gris 10
61804234
25 x 1,5 27 17,2 17 Gris 10
61804235
25 x 1,5 36 18 23 Gris 10
61804236
32 x 1,5 36 23 23 Gris 10
61804237
32 x 1,5 41 25 29 Gris 10
61804238
40 x 1,5 41 29 29 Gris 10
61804239
40 x 1,5 52 31,9 36 Gris 10
61804240
50 x 1,5 52 36 36 Gris 10
61804241
50 x 1,5 65 41,9 48 Gris 10
61804242
63 x 1,5 65 50,5 48 Gris 10

Beneficios

  • Resistencia a la tracción muy elevada gracias al sistema de dentado total
  • Garantiza la seguridad de montaje gracias al sistema de codificación integrado
  • Excelente grado IP
  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

  • Apto para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Demanda de estanqueidad aumentada
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Sistema de bloqueo total gracias a sistema dentado 360°
  • Mecanismo de bloqueo con sistema de codificación integrado
  • Rango ampliado de sellado a lo largo de múltiples ondas de tubo corrugado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7005)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA 6
    Libre de halógenos
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0

Grado de protección:

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Rango de temperaturas

  • -45°C a +120°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.