e-Shop

FIPLOCK® ONE PG

Sistema de racores para los requisitos más exigentes, adecuados para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE PG

Nuevo sistema de racores con innovador sistema de bloqueo

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónLigeroProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadResistente a radicación UVImpermeable

CE

Referencia Tamaño PGSW tamaño de llave mmLongitud de rosca en mmAbertura mmApto para FIPLOCK® PA6/PA12ColorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61804250
36521335,436Negro4

Beneficios

  • Resistencia a la tracción muy elevada gracias al sistema de dentado total
  • Garantiza la seguridad de montaje gracias al sistema de codificación integrado
  • Excelente grado IP
  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

  • Apto para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Demanda de estanqueidad aumentada
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Sistema de bloqueo total gracias a sistema dentado 360°
  • Mecanismo de bloqueo con sistema de codificación integrado
  • Rango ampliado de sellado a lo largo de múltiples ondas de tubo corrugado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA 6
    Libre de halógenos
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0

Grado de protección:

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Rango de temperaturas

  • -45°C a +120°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.