FIPLOCK®ONE metal M

Sistema de racores para los requisitos más exigentes, adecuados para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK®ONE metal M

Nuevo sistema de racores con innovador sistema de bloqueo

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónLigeroProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadResistente a radicación UVImpermeable

CE

Referencia Tamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud de rosca en mmAbertura mmApto para FIPLOCK® PA6/PA12ColorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

FIPLOCK® ONE Metal M - negro
6180453112 x 1,52055,610Negro10
6180453216 x 1,52059,510Negro10
6180453316 x 1,52259,512Negro10
6180453420 x 1,522612,412Negro10
6180453520 x 1,527613,217Negro10
6180453625 x 1,527716,617Negro10
6180453725 x 1,536718,123Negro6
6180453832 x 1,536823,323Negro6
6180453932 x 1,541825,129Negro6
6180454040 x 1,54182929Negro6
6180454140 x 1,55283336Negro4
6180454250 x 1,552936,536Negro4
6180454350 x 1,565942,748Negro4
6180454463 x 1,5651050,548Negro4
FIPLOCK® ONE Metal M - gris
6180454512 x 1,52055,610Gris10
6180454616 x 1,52059,510Gris10
6180454716 x 1,52259,512Gris10
6180454820 x 1,522612,412Gris10
6180454920 x 1,527613,217Gris10
6180455125 x 1,527716,617Gris10
6180455225 x 1,536718,123Gris6
6180455332 x 1,536823,323Gris6
6180455432 x 1,541825,129Gris6
6180455540 x 1,54182929Gris6
6180455640 x 1,55283336Gris4
6180455750 x 1,552936,536Gris4
6180455850 x 1,565942,748Gris4
6180455963 x 1,5651050,548Gris4
FIPLOCK® ONE Metal XL M - negro
6180456112 x 1,520105,610Negro10
6180456216 x 1,520109,510Negro10
6180456316 x 1,522109,512Negro10
6180456420 x 1,5221012,412Negro10
6180456520 x 1,5271013,217Negro10
6180456625 x 1,5271116,617Negro10
6180456725 x 1,5361118,123Negro6
6180456832 x 1,5361323,323Negro6
6180456932 x 1,5411325,129Negro6
6180457140 x 1,541132929Negro6
6180457240 x 1,552133336Negro4
6180457350 x 1,5521436,536Negro4
6180457450 x 1,5651442,748Negro4
6180457563 x 1,5651450,548Negro4
FIPLOCK® ONE Metal XL M - gris
6180457612 x 1,520105,610Gris10
6180457716 x 1,520109,510Gris10
6180457816 x 1,522109,512Gris10
6180457920 x 1,5221012,412Gris10
6180458120 x 1,5271013,217Gris10
6180458225 x 1,5271116,617Gris10
6180458325 x 1,5361118,123Gris6
6180458432 x 1,5361323,323Gris6
6180458532 x 1,5411325,129Gris6
6180458640 x 1,541132929Gris6
6180458740 x 1,552133336Gris4
6180458850 x 1,5521436,536Gris4
6180458950 x 1,5651442,748Gris4
6180459163 x 1,5651450,548Gris4

Beneficios

  • Resistencia a la tracción muy elevada gracias al sistema de dentado total
  • Garantiza la seguridad de montaje gracias al sistema de codificación integrado
  • Excelente grado IP
  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

  • Apto para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Demanda de estanqueidad aumentada
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Sistema de bloqueo total gracias a sistema dentado 360°
  • Mecanismo de bloqueo con sistema de codificación integrado
  • Rango ampliado de sellado a lo largo de múltiples ondas de tubo corrugado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7005)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA 6
    Libre de halógenos
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0

Grado de protección:

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Rango de temperaturas

  • -45°C a +120°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.