e-Shop

Herramienta de inserción LSA+

La herramienta especial está prevista para insertar o cortar los diferentes cables en un conector hembra de datos o en un panel de conexiones.

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

CE5076Herramienta de inserción LSA+

Características de producto

  • Herramienta de perforación LSA + para colocar los conductores individuales en las salidas de datos o en el panel de interconexión.
  • Se colocan los conductores en el carril de desplazamiento del aislante correctamente y se cortan al mismo tiempo.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta especial para telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta especial para telecomunicaciones

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.