Herramienta para fácil conectorización

La herramienta de desmontaje rápido y preciso de apantallamientos de los pares en cables PiMF con exactamente las mismas longitudes. La sujeción integrada facilita la introducción de los conductores.

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
60503 Herramienta para fácil conectorización

  • Advertencia: las herramientas de fácil acabado se especifican para la instalación de GG45.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta especial para telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta especial para telecomunicaciones

Características de producto

  • Eliminación sumamente precisa y rápida de la pantallas de los pares de los cables PiMF
  • Todas las pantallas de tipo cinta se quitan a exactamente la misma longitud, asegurando que las pantallas hacen contacto con el espacio correspondiente del GG45
  • El soporte integrado para el Wire-manager simplifica la inserción de conductores. Manejo sencillísimo para obtener resultados de pelado de forma rápida y constante
  • Se incluye una hoja con las aplicaciones. Los extremos de perforación son ajustables e intercambiables