Clips Keystone para conectores EVO SnapIn

Las carcasas Keystone son aptas para conectores snap-in EVO y para paneles con un espesor de entre 1,5 y 1,75 mm.

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
61203 Clips Keystone para conectores EVO SnapIn

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • Descripción de clase ETIM 5.0: caja/carcasa para montaje en pared/techo

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: caja, carcasa para montaje en pared/techo

Características de producto

  • Clips adaptadores al formato "Keystone” en rojo para LANmark EVO SnapIn (grosor de superficie 1,5 - 1,75 mm)
  • Válido para conectores EVO SnapIn
  • No es apropiado para conectores CG45