Placa frontal de 19" 1HE Cat.6A

El panel frontal es adecuado para una instalación permanente y pueden conectarse hasta 24 puertos. El panel presenta una sólida estructura metálica y los números de los puertos están impresos en el frontal.

Especialmente para el conector hembra RJ45 Cat.6A

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
24441122 Placa frontal de 19" 1HE Cat.6A

Características de producto

  • Panel de interconexión 19", modular para montaje fijo
  • 24 puertos
  • Estructura de metal estable
  • Dimensiones: 19" - 1RU
  • Color: gris (RAL 7035)
  • Vacío
  • Incluye elemento de protección de descarga frente a la tracción y bridas de sujeción
  • Los números de puerto están impresos en la placa frontal
  • Equipotencial, incluye juego de puesta a tierra (0,3 m)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • Descripción de clase ETIM 5.0: caja/carcasa para montaje en pared/techo

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: caja, carcasa para montaje en pared/techo

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.