UNITRONIC® LAN FLEX

Cable de datos para usos de cables de conexión

Este cable LAN ofrece una buena flexibilidad y puede instalarse fácilmente en lugares de espacio reducido. El cable es apto para la conexión en armarios de control.

Para latiguillos (máx. 60 m)

Libre de halógenos Protección frente a señales de interferencia

Referencia Denominación Núm. de conductores y sección en AWG Diámetro exterior mm J_1NVGW Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Modelos de PVC
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
Modelos libres de halógenos
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40

Beneficios

  • Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos
  • Fácil de ensamblar

Ámbito de uso

  • Para uso interior.
  • Conexiones LAN
  • Cableado de armarios de distribución y control

Características de producto

  • Buena flexibilidad - instalación fácil en espacios difíciles
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2
    2170139: Ignífugo según IEC 60332-1-2 y IEC 60332-3-24

Composición de producto

  • F/UTP: pantalla de cinta de aluminio como apantallamiento general
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Cubierta exterior PVC o LSZH (color gris RAL 7035)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior
  • Durante la instalación: 8 x diámetro exterior

Impedancia característica media

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de –20 °C a +60 °C
  • Móvil: de 0°C a +50°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 100 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.