e-Shop

Cable de conexión Office cat.5e RJ45

Cable de conexión Office Cat.5e, RJ45-RJ45

Latiguillo de conexión apto para conectar dos ordenadores sin utilizar un componente central activo. El cable puede utilizarse, por ejemplo, en las instalaciones de edificios.

Libre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

Referencia DenominaciónLongitud en mUnidad base

Precio (base)

CE6551
F/UTP Patch Cable CAT.5e 3m GY3

Ámbito de uso

  • Para uso interior.
  • Cables de instalación

Características de producto

  • Cable F/UTP flexible Cat. 5e
  • Cable apantallado, 300 MHz, gris, libre de halógenos, con el conector Hirose TM 11, también disponible en colores diferentes y con distribución conforme a TIA/EIA 568B
  • Cable flexible SF/UTP Cat. 5e
  • Apantallamiento de encintado y de trenza, 300 MHz, gris, FRNC (no propagador de llama, no corrosivo), con el conector Hirose TM 11, también disponible en colores diferentes y con distribución conforme a TIA/EIA 568B

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • También hay otros modelos disponibles en diferentes colores.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.