Cable de conexión Office cat.6 RJ45

Cable de conexión Office Cat.6, RJ45-RJ45

Cable de conexión para su uso en áreas de oficina (sector terciario), apto para conectar diferentes terminales como parte de un cableado estructurado.

Libre de halógenos Protección frente a señales de interferencia

Referencia Denominación Longitud en m Unidad base Precio (base)
Cable de conexión S-FTP CAT.6
CE6847
Cable S/FTP flexible Cat.6 0,5 m gris 0,5
CE6848
Cable S/FTP flexible Cat.6 1 m gris 1
CE6849
Cable S/FTP flexible Cat.6 1,5 m gris 1,5
CE6850
Cable S/FTP flexible Cat.6 2 m gris 2
CE6851
Cable S/FTP flexible Cat.6 3 m gris 3
CE6852
Cable S/FTP flexible Cat.6 5 m gris 5
CE6853
Cable S/FTP flexible Cat.6 7,5 m gris 7,5
CE6854
Cable S/FTP flexible Cat.6 10 m gris 10
CE6855
Cable S/FTP flexible Cat.6 15 m gris 15
CE6856
Cable S/FTP flexible Cat.6 20 m gris 20

Ámbito de uso

  • Para uso interior.
  • Utilícese en el área de trabajo (sector terciario) para conectar distintos equipos terminales en el ámbito del "cableado estructurado"

Características de producto

  • Con conector Hirose TM 21
  • Libre de halógenos
  • Configuración de acuerdo a TIA/EIA 568B
  • Color: gris (también disponible en otros colores bajo petición)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • También hay otros modelos disponibles en diferentes colores.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.