Latiguillos LANmark-6 RJ45

El cable de mando (jumper cable) garantiza una transmisión de datos a alta velocidad y la posibilidad de conectar los nodos de consolidación para obtener la mayor flexibilidad del sistema.

Libre de halógenos Protección frente a señales de interferencia

Referencia Denominación Longitud en m Unidad base Precio (base)
Latiguillos LANmark-6 RJ45
CE6147 Latiguillo LANmark-6 RJ45 0,5m 0,5
CE6148 Latiguillo LANmark-6 RJ45 Patchcord 1,0m 1
CE6149 Latiguillo LANmark-6 RJ45 1,5m 1,5
CE6150 Latiguillo LANmark-6 RJ45 2,0m 2
CE6151 Latiguillo LANmark-6 RJ45 3,0m 3
CE6152 Latiguillo LANmark-6 RJ45 5,0m 5
CE6154 Latiguillo LANmark-6 RJ45 10.0m 10
CE6155 Latiguillo LANmark-6 RJ45 15,0m 15

Características de producto

  • 10Gigabit Ethernet
  • El cable de conexión cumple plenamente la categoría 6, maximizando el rendimiento del canal y superando las exigencias de ISO/IEC 11801:2002 como parte de un cableado LANmark-6 de clase E. Este ofrece velocidades de transmisión de datos mejoradas y permite la inclusión de puntos de consolidación para una flexibilidad máxima del sistema.
  • Cubierta protectora de combustión lenta, libre de halógenos, e índice de emisión de humo inferior al estándar
  • Versión apantallada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.