Conector LANmark-7AGG45 SnapIn

El conector hembra apantallado con codificación de colores es apto para todos los componentes modulares y garantiza la conexión optimizada de los 8 conductores en una sola operación.

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
63104 LANmark-7A, 1000 MHz Snap-In GG45 Conn.

Características de producto

  • Base GG45 CAT.7 blindada inc. cubierta ECM
  • Adecuado para AWG22, 23 y 24
  • Código de colores conforme a EIA/TIA 568A y B
  • Acabado rápido y optimizado de sus 8 conductores
  • Indicado para componentes modulares
  • Soporta todas las aplicaciones definidas en la Cat. 5 / 6 y 7:

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.