ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

Uso flexible

Cable Ethernet Industrial Cat.5 para uso flexible, para aplicaciones PROFINET Tipo B, 2x2xAWG22/7; cubierta PVC o FRNC, homologación UL

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para usos Profinet
  • Uso flexible

Componentes complementarios de automatización de Lapp Ingeniería de planta Apto para uso en exteriores No propagador de la llama Protección frente a señales de interferencia Resistente a radicación UV

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Referencia Denominación Núm. de conductores y sección en AWG Diámetro de conductor en mm Diámetro exterior mm J_1NVGW Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Cubierta exterior PVC
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,3 67
Cubierta exterior FRNC
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,2 65

Beneficios

  • Para aplicaciones PROFINET de tipo B
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apantallado contra las interferencias
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Ámbito de uso

  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Para aplicación flexible (conductor de 7 hilos trenzados)

Características de producto

  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • CAT.5
  • Versión FRNC: libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Diseño del cable Fast Connect (FC)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • El cable tiene certificación UL/CSA (CMG)
  • ETHERLINE®PN Cat.5 Y FLEX FC:ECOLAB®
    Estándar industrial para la innovación y eficiencia en el campo de la limpieza y desinfección profesional

Composición de producto

  • Conductor estañado trenzado de 7 hilos
  • Aislante del conductor: PE o PP
  • Cuadrete en estrella
  • Cubierta interior de PVC o FRNC
  • Armadura global longitudinal de acero corrugado y cinta de aluminio
  • Material de cubierta de PVC o FRNC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Cable FRNC:
    Móvil: 7,5 veces el diámetro exterior
    Instalación fija: 3 veces el diámetro exterior
  • Cable PVC:
    Móvil: 7 veces el diámetro exterior
    Instalación fija: 3 veces el diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Cable libre de halógenos:
    Instalación fija: de -25°C a +80°C
    Flexión ocasioanl:de -25°C a +80°C
    Cable con cubierta PVC:
    Instalación fija: de -40°C a +80°C
    Flexión ocasional: de -20°C a +60°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.