e-Shop

ETHERLINE® ROBOT PN

Aplicaciones robóticas

Cable Ethernet Industrial Cat.5e para el uso altamente flexible en robots conforme a PROFINET tipo R

  • Cable Ethernet Industrial
  • PROFINET tipo R

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistencia mecánicaCadenas portacablesRobustoProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEcRUusPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170941
ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e1 x 4 x 22/19AWG1,556.835,666,4

Beneficios

  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • Diseño EMC optimizado
  • Apantallado contra las interferencias
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • La variante "FC" con estructura Fast Connect con cubierta interior permite el pelado y el montaje del cable sin esfuerzo

Ámbito de uso

  • Especialmente para el uso altamente flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y equipos de manipulación en redes PROFINET (tipo R)
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y con aceites
  • La cubierta exterior de PUR resiste elevadas cargas mecánicas
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.

Características de producto

  • Flexibility for use inside power chain/cable carrier
  • TORSIÓN: para soporta tensiones torsionales, p. ej. en aplicaciones robóticas; ± 180° por 1m
  • Cubierta PUR resistente a la mayoría de aceites y fluidos hidráulicos

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815

Composición de producto

  • Conductor de cobre estañado, 19 hilos
  • Aislamiento de polietileno (PE)
  • Codificación de colores según PROFINET para aplicaciones de Cat.5e
  • Cuadrete en estrella
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior de poliuretano (PUR)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 veces el diámetro exterior
  • Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Impedancia característica

  • Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Para aplicaciones flexibles: de -20 °C a +60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.