UNITRONIC® BUS ASI

Cables INTERFACE AS para sistemas de redes en áreas de campo

Comunicación en el nivel de sensor/actuador. Sin halógenos (goma), homologación UL (versión de PVC), resistente al aceite (versión TPE). Rango de temperatura de -40 °C a +90 °C

"LD" = Larga Distancia

Componentes complementarios de automatización de Lapp Ingeniería de planta Gran resistencia química Libre de halógenos Resistente a temperaturas

UL ASI

Referencia Denominación Color de la cubierta Uso Núm. de conductores y sección en mm² Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Goma/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G) amarillo Transmisión de energía y datos 2 x 1,5 29 85
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G) negro Transmisión auxiliar 30 V CC 2 x 1,5 29 85
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) amarillo Transmisión de energía y datos 2 x 2,5 48 85
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) negro Transmisión auxiliar 30 V CC 2 x 2,5 48 85
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) amarillo Transmisión de energía y datos 2 x 1,5 29 64
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) negro Transmisión auxiliar 30 V CC 2 x 1,5 29 64
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) rojo Transmisión de energía auxiliar de 230 V de CA 2 x 1,5 29 64
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A amarillo Transmisión de energía y datos 2 x 1,5 29 70
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A negro Transmisión auxiliar 30 V CC 2 x 1,5 29 70
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A rojo Transmisión de energía auxiliar de 230 V de CA 2 x 1,5 29 70

Beneficios

  • El nuevo BUS ASI FD2x 2.5m (largas distancias) permite la conexión de módulos muy alejados entre sí. De esta manera se pueden reducir el número de fuentes de alimentación utilizadas. El BUS ASI LD es compatible con las versiones inferiores a la v.1.5
  • Las versiones de goma son libres de halógenos

Ámbito de uso

  • Comunicación a nivel sensor/actuador
  • Cableado sensor/actuador
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • La versión TPE tiene una cubierta exterior resistente a aceites. Es apta para zonas húmedas, en particular junto con lubricantes de refrigeración solubles en agua

Características de producto

  • Tanto los datos como la energía se transmiten a través de un cable plano sin apantallar de dos conductores codificados geométricamente (protegido contra la inversión de polaridad)
  • El cable se conecta en los módulos ASI mediante la "Tecnología de Perforación / Piercing Technology".
  • La conexión de sensores al módulo ASI (módulo de acoplamiento) se hace por medio de cables redondos (cables de conexión)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • ASI está estandarizado en toda Europa bajo la EN 50295 y de forma internacional bajo la IEC 62026-2
  • Versión PVC A con certificación UL/CSA (CMX)
  • Versión UL/CSA: CMG c(UL)us o (UL)CL2 o AWM 300V certificado FT4

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado trenzados.
  • Aislamiento: azul y marrón
  • Material de la cubierta exterior: goma (G), elastómero termoplástico sin halógenos (TPE) PVC
  • Cubierta exterior: amarillo (RAL 1023), negro (RAL 9005), rojo (RAL 3000)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • Amarillo: 300 V (no apto para aplicaciones de alimentación)
    Negro: 300 V (no apto para aplicaciones de alimentación)
    Rojo: 300 V

Resistencia del conductor

  • 1,5 mm²: máx. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: máx. 8.21 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 12 mm
  • Flexible: 24 mm

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V

Rango de temperaturas

  • En función del material de la cubierta exterior:
    PVC: -30 °C hasta +90 °C
    Otros materiales: -40 °C hasta +85 °C
  • Durante la instalación:
    PVC: -20 °C hasta +90 °C
    Otros materiales:
    -30 °C hasta +85 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Lapp Kabel es miembro de la asociación de usuarios AS-International Association
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.