ED-CAN-90
ED-CAN-90
21700537
Conector Sub-D CAN BUS, terminales atornillados, terminación de bus integrada, LEDs de diagnóstico/ interfaces opcionales, salida de cable en 35°/90°/180°
Conector Sub-D CAN BUS, terminales atornillados, terminación de bus integrada, LEDs de diagnóstico/ interfaces opcionales, salida de cable en 35°/90°/180°
Referencia | Denominación | Cable saliente | Interfaz PG | Unidad base | Precio (base) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conector Sub-D | ||||||
21700537
| ED-CAN-90 | 90° | No | |||
21700536
| ED-CAN-90-PG | 90° | sí | |||
21700538
| ED-CAN-AX | 180° axial | No |