UNITRONIC® BUS FF

FOUNDATION Fieldbus Cable para el uso en la automatización de procesos, con certificación UL

Uso en áreas intrínsecamente seguras, especialmente en el campo de la automatización de procesos. Homologación UL/CSA. Rango de temperaturas de -40 °C a +105°C

Oil & Gas Apto para uso en exteriores Resistencia mecánica Resistente a temperaturas Resistente a radicación UV

UL Fieldbus Foundation

Referencia Denominación Número de pares Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7,9 39,7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7,9 48,3 93
PVC - Armado
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182

Beneficios

  • Estos cables cumplen con los requerimientos ISA/SP50 y la Foundation Fieldbus para el cable tipo A

Ámbito de uso

  • Foundation Fieldbus se usa en areas intrínsicamente seguras, especialmente en el campo de la automatización de procesos
  • Instalación fija

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Rango de temperaturas ampliado

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación UL/CSA (CMG/PLTC)

Composición de producto

  • Dos coductores, sin armadura, con dispositivo de tierra
  • Tripolar, sin armadura, con dispositivo de toma de tierra
  • De 3 conductores, armado (cubierta ondulada de cobre en espiral, soldado longitudinal) con Device Ground
  • Cubierta exterior: PVC, versión armada amarilla: PVC, amarillo y azul

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • 300 V

Resistencia del conductor

  • ≤ 24 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1500 V

Impedancia característica

  • 100 ± 20 Ohm a 31,25 kHz

Rango de temperaturas

  • -40 °C o -25 °C hasta +105 °C, véase la ficha técnica

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Foundation™ es una marca registrada de la Fundación Fieldbus
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.