UNITRONIC® BUS IBS FD P

Cables INTERBUS para aplicaciones ultraflexibles

Para uso altamente flexible en cadenas de suministro de energía. Estancias secas y húmedas en entornos industriales severos. Código ident. conductor DIN 47100. Rango temp. de -40°C a +80°C

IBS - INTERBUS

Cadenas portacables Ingeniería de planta Automatización

INTERBUS

Referencia Tipo de cable Denominación Número de pares y mm² por conductor Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Aplicación extraflexible
2170216
Cable bus remoto (RBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
Cable bus para instalación remota (INBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Uso extraflexible, con certificación UL/CSA (CMX)
2170818
Cable bus para instalación remota (INBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Beneficios

  • Certificado por INTERBUS CLUB.

Ámbito de uso

  • Para uso extraflexible, en cadenas portacables,
    en maquinaria en movimiento
    continuo y en robots lineales.
  • Interiores secos y húmedos.
  • Entornos industriales agresivos.

Características de producto

  • Libre de halógenos
  • Cable de bus remoto + cable de bus remoto de instalación
  • 500 kbit/s = máx. 400 m (cable bus remoto)
  • Máx. 50 m (instalación de cable de bus remoto )
  • Cubierta exterior de PUR, resistente a cortes e incisiones, resistente a aceites minerales y a la abrasión derivada de la utilización en cadenas portacables.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conforme a DIN EN 61158
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • UNITRONIC® BUS IBS FD PCordón flexible de cobre desnudo, de hilo extrafino Código de colores de conductores según DIN 47100 Pantalla de trenza de cobre Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)
  • UNITRONIC®BUS FD P COMBIConductor trenzado desnudo Aislante del conductor: PE 3x2x0,25: blanco/marrón, verde/amarillo, gris/rosa 3x1,0: rojo, azul, verde/amarillo Pantalla de trenza de cobre estañado Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Resistencia del conductor

  • (bucle): máx. 159,8 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 100 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Flexión: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • INTERBUS es una marca registrada de Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.