UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

Cables INTERBUS para instalación fija - Apto para uso a la intemperie y enterrado directo

Cable para uso en exteriores o enterrado directo, resistente a rayos UV. Código ident. conductor DIN 47100. Rango de temperaturas de -30°C a +80°C

Resistente a radicación UV Energía solar Ingeniería de planta Kompletterande automationskomponenter från Lapp Apto para uso en exteriores resistente al frío

INTERBUS

Referencia Tipo de cable Denominación Número de pares y mm² por conductor Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170207
Cable bus remoto (RBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170217
Cable bus para instalación remota (INBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128

Beneficios

  • Certificado por INTERBUS CLUB.

Ámbito de uso

  • Apto para uso a la intemperie y enterrado directo

Características de producto

  • Cable IBS: uso en exteriores/enterrado directo + resistente a la radiación UV (cable de bus remoto + instalación de cable de bus remoto)
  • La velocidad digital señalada permite las siguientes longitudes máximas de cable para un segmento de bus:
  • 500 kBit/s = máx. 400 m
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conforme a DIN EN 61158

Composición de producto

  • UNITRONIC®BUS IBS Yv
    Cobre desnudo
    Aislamiento del conductor: PE
    Pantalla de trenza de cobre estañado
    Cubierta exterior: PVC, negro (RAL9005)
  • UNITRONIC®BUS IBS Yv COMBI
    Cobre desnudo
    Aislamiento del conductor: PE
    3x2x0,22: blanco/marrón, verde/amarillo, gris/rosa 3x1,0: rojo, azul, verde/amarillo
    Pantalla de trenza de cobre estañado
    Cubierta interior: PVC, violeta (RAL4001), diámetro: 7,9 mm Cubierta exterior: PVC, negro (RAL9005)
    Diámetro exterior: 9,4 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Resistencia del conductor

  • (bucle): máx. 186 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 100 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • INTERBUS es una marca registrada de Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.