e-Shop

UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

Cables INTERBUS para distintas aplicaciones

Referencia DenominaciónNúmero de pares y mm² por conductorDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,07,96085
Instalación fija: instalable en exteriores y puesta a tierra
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI3 x 2 x 0.229,33794
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,09,460128
Para instalación fija: certificación UL CMX
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A3 x 2 x 0.227,23772
Para uso ultraflexible
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P3 x 2 x 0.257,93964
Uso extraflexible, con certificación UL (CMX)
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,07,96292

Beneficios

  • Según la versión:instalación fijaaplicación ultraflexible,instalación en exteriores y con conexión a tierra

Ámbito de uso

  • Cable de bus remoto / de instalación de bus

Características de producto

  • UNITRONIC®BUS IBS
    instalación fija
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    con suministro de energía
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    con certificación UL
  • UNITRONIC® BUS Yv
    tendido en exteriores y bajo tierra
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    con suministro de energía
  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
    aplicación ultraflexible
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    con suministro de energía
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi A
    con certificación UL

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica
  • Conforme a DIN EN 61158

Composición de producto

  • Véase la ficha técnica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Resistencia del conductor

  • Véase la hoja de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 100 Ohm

Rango de temperaturas

  • UNITRONIC® BUS IBS
    Instalación fija: de -30 °C a +80 °C
    Móvil: de -5 °C a +70 °C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
    Móvil: de -30 °C a +70 °C
  • UNITRONIC® BUS IBS Yv
    Instalación fija: de -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • INTERBUS es una marca registrada de Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.