UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

Cable PROFIBUS híbrido, con certificación UL

Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. HYBRID: transmisión de datos + alimentación. No propagador de la llama, resistente a aceites y a radiación UV. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

Resistente a radicación UV Cadenas portacables Resistente a aceites No propagador de la llama

UL PROFIBUS

Referencia Denominación Número de pares y diámetro del conductor en mm Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Para aplicaciones extraflexibles
2170875
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11,3 89 155

Beneficios

  • Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
  • Estos cables se pueden usar para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP
  • CL3 para instalaciones en bandejas

Ámbito de uso

  • PROFIBUS DP (según DIN 19245 y EN 50170, por ejemplo para SIEMENS SIMATIC® NET, también para FIP - Factory Instrumentation Protocol

Características de producto

  • Híbrido: cable para transmisión de datos + alimentación

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación UL/CSA (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • Resistente a aceites según UL OIL RES I.

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre desnudo
  • 1x2x0,64: rojo, verde Aislante del conductor: Foam Skin PE 4x1,5: negro con cifras blancas 1-4 Aislante del conductor: PVC
  • Trenzado de hilos de cobre estañados
  • Cubierta exterior: PVC, violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • 600 V (no apto para aplicaciones de alimentación)

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 veces el diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Impedancia característica

  • 150 ± 15 Ohm

Rango de temperaturas

  • De -5 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.