e-Shop

EPIC® DATA PB CCR

Conector redondo para cables, apantallado para, p. ej., cables de sensores-actuadores/PROFIBUS/CAN

Pieza de unión instalable en campo para sistemas Fieldbus, apantallada

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

PROFIBUS

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Acoplador de cable
21700641
AB-C5-CCR-SH

Beneficios

  • Ahorro de tiempo de montaje con tecnología de conexión IDC
  • Proteción CEM óptima con contacto a pantalla de 360°

Ámbito de uso

  • Para extender cableado existente
  • Reparación de cables dañados

Características de producto

  • Acoplador de cable de 5 pines
  • Versión apantallada

Material

  • Contacto: CuZn Superficie de contacto Ni / Au, moletas de zinc fundido a presión, manija niquelada: fundición inyectada de cinc, niquelado

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -40°C a +85°C

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.