EPIC® DATA PB Sub-D FO

Conectores PROFIBUS conexión óptica

Conector de datos Sub-D (9 pines) para PROFIBUS DP según IEC 61158, IEC 61784, con interfaz óptica, función de repetidor e interfaz de fibra óptica (POF y PCF)

Repetidor PROFIBUS con interface óptica integrado

Componentes complementarios de automatización de Lapp Ahorro en tiempo de instalación Ligero Ahorro de espacio

CE PROFIBUS

Referencia Denominación Interfaz PG LED de diagnóstico Unidad base Precio (base)
Salida del cable en 90°
Para conector HFBR
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650
Para conector SMA
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650
Para conector BFOC(ST)
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650

Beneficios

  • Cobertura de largas distancias (PCF 250 m / POF 65 m)
  • Eficiente debido a una rápida instalación (Plug & Play)
  • Aislamiento galvánico para posibles diferencias dentro de la red PROFIBUS
  • Para ambientes CEM críticos
  • Funcionalidad repetidor integrada: regeneración de la señal de datos (pendiente, potencia y relación de la onda)

Características de producto

  • máxima distancia:
    fibra POF: 65 m
    fibra PCF: 250 m
  • LEDs de diagnóstico (azul, verde, rojo, amarillo)
  • Resistencia terminal de bus integrada
  • Consumo de corriente típica 100 mA
  • Alimentación 5.0 V DC (suministrado desde el terminal)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • IEC 61158, IEC 61784

Composición de producto

  • Conector D-Sub, 9 polos, tornillos de fijación 4-40 UNC
  • Compatibilidad electromagnética (CEM) mejorada mediante una caja metalizada
  • Versión con interfaz Sub-D para programación/diagnóstico ('PG')
  • No es necesaria la alimentación de 24 V
  • Conexión para cable óptico (POF o PCF)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector Sub-D

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector D-Sub

Dimensiones

  • 64 mm x 40 mm x 17 mm (LxAnxAl)

Grado de protección:

  • IP 20

Interfaces

  • Hembra de 9 pines de tipo sub-D
    Conductor de fibra óptica: POF / PCF, 650 nm

Condiciones ambientales permisibles

  • Temperatura de funcionamiento: de 0°C hasta +60°C

  • Se incluyen los conectores ópticos (POF) aplicables
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Nota: para una conexión óptica se requieren 2 módulos