UNITRONIC® BUS PB ARM

Cable PROFIBUS armado para el uso en entornos industriales severos

Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Uso en entornos industriales exigentes. Rango de temperaturas de -40°C a +70°C

Resistente a radicación UV Protección frente a señales de interferencia Resistencia mecánica No propagador de la llama

PROFIBUS

Referencia Denominación Número de pares y diámetro del conductor en mm Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
2170247
UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11,1 86,9 131

Beneficios

  • Diseño EMC optimizado

Ámbito de uso

  • Utilícese para PROFIBUS-DP o FIP en entornos industriales adversos
  • PROFIBUS DP (según DIN 19245 y EN 50170, por ejemplo para SIEMENS SIMATIC® NET, también para FIP - Factory Instrumentation Protocol

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a la radiación UV

Composición de producto

  • Conductor sólido de cobre desnudo.
  • Aislante del conductor: O2Y(S) PE celular
  • Pantalla global de cobre trenzado y cinta de aluminio
  • Lámina de plástico, solapante
  • Cubierta ondulada de cobre Cubierta exterior: PVC (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 100 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 3,5 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 3600 Vcc (3 seg.)

Impedancia característica

  • 150 ± 15 Ohm

Rango de temperaturas

  • -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.