UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
2170856
Cable PROFIBUS DP para con homologación PLTC-ER conforme a UL, para cableado abierto en bandejas de cabes. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Uso en entornos industriales exigentes. Rango de temperaturas de -40°C a +70°C
Referencia | Denominación | Número de pares y diámetro del conductor en mm | Diámetro exterior [mm] | Índice de cobre kg/km | Peso kg/km | Unidad base | Precio (base) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170247
| UNITRONIC® BUS PB ARM | 1 x 2 x 0.65 | 11,1 | 86,9 | 131 |