UNITRONIC® BUS PB TRAY

Cable PROFIBUS con homologación PLTC-ER para tendido sin protección en bandejas de cables

Cable PROFIBUS DP para con homologación PLTC-ER conforme a UL, para cableado abierto en bandejas de cabes. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)

Componentes complementarios de automatización de Lapp Ingeniería de planta No propagador de la llama Resistente a radicación UV

CULUS PROFIBUS

Referencia Denominación Número de pares y diámetro del conductor en mm Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8,4 26 82

Beneficios

  • Estos cables se pueden usar para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP
  • Aprobación PLTC-ER para cableado libre entre bandeja y máquina industrial/planta según artículo NEC 725.154 (D)
  • No se requiere protección adicional del cable

Ámbito de uso

  • Para instalación fija o movimiento
    ocasional.
  • PROFIBUS DP (según DIN 19245 y EN 50170, por ejemplo para SIEMENS SIMATIC® NET, también para FIP - Factory Instrumentation Protocol

Características de producto

  • Basado en las velocidades de bits indicadas, de acuerdo con las especificaciones PNO, son válidas las siguientes longitudes de cable máximas para un segmento de bus
    (cable de tipo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m
  • Resistente a la radiación UV según UL SUN RES.
  • No propagador del incendio según UL 1685 - FT4 (ensayo vertical)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • c(UL)us tipo CMG (75°C) según UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER según UL 13

Composición de producto

  • Hilo de cobre desnudo, diámetro 0,64mm
  • Color del conductor rojo, verde
  • Armadura global longitudinal de acero corrugado y cinta de aluminio
  • Cubierta interior y exterior de PVC
  • Color: violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (1 kHz): máx.. 30 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Impedancia

  • 150 +/- 15 Ohm

Resistencia del conductor

  • (lazo): máx. 110 ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V

Impedancia característica

  • 150 ± 15 Ohm

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -10 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.