Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
UNITRONIC® 100: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de identificación de conductores LAPP UNITRONIC®, gris, no propagador de la llama, para diversas aplicaciones
UNITRONIC® 100 CY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de identificación de conductores LAPP UNITRONIC®, apantallado, gris, no propagador de la llama, para diversas aplicaciones
UNITRONIC® LiYCY (TP): cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control
UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación, control, automatización
UNITRONIC® LiYY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de color DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación y control
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Cable de datos apantallado, de baja capacitancia, trenzado en pares de PE/PVC para cadena de arrastre, AWM/reconocido por UL para EE.UU. (NFPA 79) y Canadá
UNITRONIC® ROBUST C: cable de datos apantallado de baja frecuencia, resistente a biopetróleo / detergentes / agua caliente / fluido hidráulico, -40/+90°C, para exteriores, industria de alimentación y bebidas, compostaje
UNITRONIC® LiHCH: cable de datos flexible libre de halógenos de baja frecuencia (0,34 mm² multifilar Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, baja capacitancia, baja densidad de humos, apantallado
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A: cable de datos PUR apantallado, altamente flexible y de baja capacitancia, con pares trenzados, para cadenas altamente dinámicas, AWM para EE. UU. (según NFPA 79) y Canadá
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control
UNITRONIC® FD: cable de datos de PVC de baja frecuencia, altamente flexible/hilos extrafinos, cadena arrastre/portacables ciclos de 2 a 8 m, movimiento/flexión continua, apantallado, no propagador de la llama
UNITRONIC® FD CP plus A: cable de datos PUR apantallado, altamente flexible y de baja capacitancia, para cadenas portacables altamente dinámicas, UL AWM para EE. UU. y Canadá
UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cable de datos de baja frecuencia, cubierta PVC, DIN 47100, apantallado para construcción de instalaciones, técnica de medición y control, negro resistente a la radiación UV, uso en exteriores
Cable de datos UNITRONIC® de PVC, apantallado, DIN 47100, en la construcción de máquinas e instalaciones, instrumentación, control y regulación, cubierta negra/resistente a radiación UV/aplicación al aire libre
RD-Y(ST)Y: cable de datos y control de procesos de PVC, p. ej. para estaciones/unidades de control y sistemas de monitorización, Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, pantalla estática de lámina
UNITRONIC® Li2YCY PiMF: cable de datos de PVC apantallado de baja frecuencia y baja capacitancia con código DIN 47100 pares de conductores PE en lámina metálica, cableado de interfaz RS422 / RS485
UNITRONIC® FD CY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, altamente flexible/hilos extrafinos, cadena arrastre/portacables, movimiento/flexión continua, apantallado, no propagador de la llama
UNITRONIC® ST: cable de datos de PVC, baja frecuencia, baja capacitancia, gris, optimizado para CEM, pantalla de lámina de aluminio estática contra altas frecuencias y para las señales más pequeñas