UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Cable de datos de gran flexibilidad con cubierta PUR y pares trenzados - con aprobación UL/CSA

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: cable de datos de PUR de baja frecuencia UL AWM CMX VW-1 libre de halógenos, altamente flexible, cadena de arrastre, apantallado, par trenzado, baja capacitancia, -40°C

  • Flexible a bajas temperaturas
  • Baja capacidad
  • Libre de halógenos

Energía eólica Libre de halógenos resistente al frío Resistencia mecánica Resistente a aceites Cadenas portacables Protección frente a señales de interferencia Resistente a la torsión

CE CULUS RU C_RU Fire

Referencia Número de pares y mm² por conductor Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237

Beneficios

  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • Tensión nominal según UL AWM de 1000V en caso de cableado interno permite el tendido con cables de alimentación de 1kV
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

Ámbito de uso

  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Robots lineales, equipos de manipulación automatizados
  • Uso en cadenas portacables: en caso de instalación horizontal apto para recorridos de hasta 100 m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Características de producto

  • Libre de halógenos, tiene una baja capacitancia y es flexible hasta -40°C
  • Cubierta exterior de PUR, resistente a cortes e incisiones, resistente a aceites minerales y a la abrasión derivada de la utilización en cadenas portacables.
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • Comportamiento frente al fuego: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Diseñado para una vida útil de 10 millones de ciclos de flexión y una distancia de desplazamiento horizontal de hasta 100m

Normas de referencia / Aprobaciones

  • cULus CMX, con certificación UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, con certificación UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576, así como AWM A/B I/II

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de conductor: basado en estructura de TP
    de poliolefina
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con compuesto PUR especial
    Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Hasta 0.5 mm²: 60 nF/km
  • Hasta 1,0 mm²: 70 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor, hilo superfino
  • Desde 0,5 mm²: hilos extrafinos, conforme a IEC 60228 Clase 6

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms
  • Conductor/pantalla: 500 V

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -40 °C a +80 °C
  • Instalación fija: -40 °C a +80 °C cULus CMX: máx. +75 °C cRUus AWM: máx. +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.