UNITRONIC® FD P plus

Cable extraflexible con cubierta PUR y certificación AWM para uso en USA y Canadá

UNITRONIC® FD P plus: cable de datos de PUR de baja frecuencia UL AWM 1000V VW-1 libre de halógenos, altamente flexible, cadena portacables/de arrastre, movimiento constante, baja capacitancia, -40°C/ 90°C

  • Flexible a bajas temperaturas
  • Baja capacidad
  • Libre de halógenos

Libre de halógenos resistente al frío Resistencia mecánica Resistente a aceites Cadenas portacables

CE RU C_RU Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
UNITRONIC® FD P plus
0028647
2 x 0.14 3,7 2,8 20
0028650
3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651
4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652
5 x 0.14 4,5 7 34
0028677
6 x 0.14 4,8 8,4 42
0028653
7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654
10 x 0.14 6,1 14 60
0028678
12 x 0.14 5,9 16,8 67
0028656
18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657
25 x 0.14 8,3 35 120
0028658
2 x 0.25 4,1 5 27
0028659
3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660
4 x 0.25 4,7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12,5 49
0028679
6 x 0.25 5,4 15 55
0028662
7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028680
12 x 0.25 6,7 30 87
0028664
14 x 0.25 7,1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667
2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668
3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669
4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670
5 x 0.34 5,6 17 44
0028671
7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674
18 x 0.34 9 61,2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200

Beneficios

  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Tensión nominal según UL AWM de 1000V en caso de cableado interno permite el tendido con cables de alimentación de 1kV
  • En el interior de máquinas industriales en EE.UU. según NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condición 3 del apartado 12.9.2: desde 1 mm² hasta <16 AWG)

Ámbito de uso

  • Cable de datos ultraflexible con cubierta exterior PUR, para las máximas exigencias de la vida útil de la herramienta, incluso en un entorno climático severo
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Uso en cadenas portacables: en caso de instalación horizontal apto para recorridos de hasta 100 m
  • Para uso en cadenas portacables: por favor, respetar la guía de montaje indicada en el Apéndice T3

Características de producto

  • Cubierta exterior de PUR, resistente a cortes e incisiones, resistente a aceites minerales y a la abrasión derivada de la utilización en cadenas portacables.
  • No propagador de la llama: IEC 60332-1-2, FT2 (test flamabilidad horizontal)
  • Libre de halógenos, tiene una baja capacitancia y es flexible hasta -40°C
  • Superficie de baja adherencia, resistente a la hidrólisis y a los microbios, resistente al aceite

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812
  • cRUus AWM, con certificación UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576, así como AWM A/B I/II

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta exterior realizada con compuesto PUR especial
    Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 60 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor, hilo superfino

Radio de curvatura mínimo

  • Móvil: 5 veces el diámetro exterior
  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -40 °C a +80 °C
  • Instalado de forma fija: de -40 °C a +80 °C
    cRUus AWM: máx. +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.