UNITRONIC® LiHCH

Cables de transmisión de datos apantallados y libres de halógenos con código de color según DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH: cable de datos flexible libre de halógenos de baja frecuencia (0,34 mm² multifilar Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, baja capacitancia, baja densidad de humos, apantallado

  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • Otras medidas/colores consultar previamente
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenos Protección frente a señales de interferencia

CE Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
UNITRONIC® LiHCH
0037302
2 x 0.14 4,1 12 22
0037304
4 x 0.14 4,5 15,9 29
0037308
8 x 0.14 6 26 41
0037312
12 x 0.14 6,5 30,4 78
0037325
25 x 0.14 8,7 63 149
0037402
2 x 0.25 4,7 15 25
0037403
3 x 0.25 4,9 18 30
0037404
4 x 0.25 5,2 22 35
0037406
6 x 0.25 6,2 30 49
0037407
7 x 0.25 6,2 32 52
0037408
8 x 0.25 7,3 35 58
0037410
10 x 0.25 7,7 42 81
0037425
25 x 0.25 10,9 114 172
0037502
2 x 0.34 5,1 17 30
0037503
3 x 0.34 5,3 21 35
0037504
4 x 0.34 5,9 25 42
0037507
7 x 0.34 7 42 73
0037508
8 x 0.34 8 45 84
0037510
10 x 0.34 8,5 63 101
0037516
16 x 0.34 9,6 94 160
0037525
25 x 0.34 12,1 144 259
0037602
2 x 0.5 5,8 29 38
0037603
3 x 0.5 6,1 35 47
0037604
4 x 0.5 6,5 45 67
0037605
5 x 0.5 7,2 50 76
0037606
6 x 0.5 7,8 59 84
0037607
7 x 0.5 7,8 68 91
0037608
8 x 0.5 8,9 75 135
0037610
10 x 0.5 9,5 93 160
0037612
12 x 0.5 9,8 99 177
0037618
18 x 0.5 11,7 134 239
0037702
2 x 0.75 6,2 35 45
0037703
3 x 0.75 6,5 46 69
0037704
4 x 0.75 7,2 56 80
0037802
2 x 1.0 6,5 43 72
0037803
3 x 1.0 7 56 90
0037804
4 x 1.0 7,5 68 109
0037807
7 x 1.0 8,8 118 171
0037902
2 x 1.5 7,3 58 90
0037903
3 x 1.5 7,7 74 115

Beneficios

  • Libres de halógenos: en caso de incendio, protección de la vida y los bienes materiales mediante una baja densidad de humos y baja emisión de gases corrosivos
  • Baja capacitancia gracias al aislamiento de poliolefina
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica

Ámbito de uso

  • Adecuadas para prevenir el riesgo de incendio en zonas donde hay una gran concentración de personas, así como bienes materiales de gran valor
  • Para usar dentro de edificios públicos, sistemas de transporte y plantas industriales
  • Para transmisión de datos, medición y control, sistemas de seguridad y electrónica.
  • Cuando sea necesaria la utilización de cables de diámetro reducido, libres de halógenos y apantallados para sistemas informáticos, instrumentación, equipos de oficina y redes.

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Libre de halógenos, baja densidad de humos (LSZH)
  • - Libre de halógenos según IEC 60754-1,
    - Baja corrosividad/acidez de los gases de incendio según IEC 60754-2,
    - Baja toxicidad de los gases de incendio según EN 50305
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 80 nF/km
  • C/P aprox. 120 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1200 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • TERMI-POINT® es una marca registrada de AMP
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.