UNITRONIC® LiHH

Cable de datos libres de halógenos con código de color según DIN 47100

UNITRONIC® LiHH: cable de datos flexible libre de halógenos de baja frecuencia, 0,34 mm² multifilar Maxi TERMI-POINT®, DIN 47100, baja capacitancia, baja densidad de humos LS0H/LSZH

  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • Otras medidas/colores consultar previamente
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenos

CE Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
0037104
6 x 0.14 4,4 8,1 25
0037120
2 x 0.25 4 4,8 22
0037121
3 x 0.25 4,2 7,2 25
0037122
4 x 0.25 4,5 9,6 28
0037124
6 x 0.25 5,3 14,4 39
0037125
7 x 0.25 5,3 16,8 42
0037126
8 x 0.25 6,4 19,2 50
0037128
12 x 0.25 7,2 28,8 67
0037140
2 x 0.34 4,4 6,5 28
0037141
3 x 0.34 4,6 9,8 30
0037142
4 x 0.34 5 13,1 40
0037143
5 x 0.34 5,7 16,3 44
0037147
12 x 0.34 8 39,2 97
0037150
2 x 0.5 4,9 9,6 31
0037151
3 x 0.5 5,2 14,4 37
0037152
4 x 0.5 5,8 19,2 45
0037153
5 x 0.5 6,3 24 58
0037154
7 x 0.5 7,1 33,6 72
0037160
2 x 0.75 5,3 14,4 41
0037162
4 x 0.75 6,3 28,8 60
0037165
12 x 0.75 10,4 86,4 165
0037171
3 x 1.0 6,1 28,8 57
0037172
4 x 1.0 6,6 38,4 67

Beneficios

  • Libres de halógenos: en caso de incendio, protección de la vida y los bienes materiales mediante una baja densidad de humos y baja emisión de gases corrosivos
  • Baja capacitancia gracias al aislamiento de poliolefina
  • Diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.

Ámbito de uso

  • Adecuadas para prevenir el riesgo de incendio en zonas donde hay una gran concentración de personas, así como bienes materiales de gran valor
  • Para usar dentro de edificios públicos, sistemas de transporte y plantas industriales
  • Para transmisión de datos, medición y control, sistemas de seguridad y electrónica.
  • Interiores secos y húmedos.

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Libre de halógenos, baja densidad de humos (LSZH)
  • - Libre de halógenos según IEC 60754-1,
    - Baja corrosividad/acidez de los gases de incendio según IEC 60754-2,
    - Baja toxicidad de los gases de incendio según EN 50305
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado de compuesto libre de halógenos
  • Color de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Aprox. 80 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1200 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • TERMI-POINT® es una marca registrada de AMP
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.